Profilati di intelaiatura


Variante scelta
Profilato di intelaiatura 8 4-6mm, grigio simile a RAL 7042 (0.0.611.40)
Profilato di intelaiatura 8 4-6mm, grigio simile a RAL 7042
0.0.611.40
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.611.40
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 50 g/m
Unita di consegna1 rotolo da 20 m
MaterialeTPE
Coloregrigio simile a RAL 7042

Descrizione

Per l’inserimento di pannelli direttamente nella scanalatura del profilato 8, con funzione di tenuta e senza contatto diretto con il profilato di alluminio: il profilato di intelaiatura 8 racchiude pannelli da 4 a 6 mm di spessore completamente all’interno della scanalatura del profilato.
Il profilato di intelaiatura 8 4-6mm è adatto per tutti i tipi di elementi piani, anche per pannelli di plastica o di vetro di sicurezza.
Avvertenza: per il montaggio si consiglia di bagnare il profilato di intelaiatura 8 con acqua saponata. Poi, il profilato viene montato sull’elemento piano e inserito nella scanalatura del profilato. L’intelaiatura viene quindi chiusa attorno al pannello.

Varianti

Ordinare per

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 20000Colour:  Black Black
Delivery unit:  RollLength:  20000 Colour:  Black Black
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 20000Colour:  Grey Grey
Delivery unit:  RollLength:  20000 Colour:  Grey Grey

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
Codice tariffa doganale
40082900