Intelaiatura, profilato di tamponamento X 8 40
Variante scelta

Profilato di tamponamento X 8 40 6-7 mm alluminio, naturale
0.0.716.57
0.0.716.57
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.716.57 |
|---|---|
| Serie | Serie X |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 257 g/m |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 6000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Colore | naturale |
| Idoneità alla camera bianca | sì |
Descrizione
Si combina con diversi elementi piani e con le serie X o XMS. Non è necessario rifilare i profilati o gli elementi piani.
Nota: per facilitare il montaggio, i profilati di alluminio per il fissaggio di elementi piani devono essere ordinati 0,5 mm più corti rispetto alla misura di taglio calcolata.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Rango grosor placa: 3 mm | Tipo de pared: Individual | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Rango grosor placa: 3 mm | Tipo de pared: Individual | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Rango grosor placa: 4-5 mm | Tipo de pared: Individual | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Rango grosor placa: 4-5 mm | Tipo de pared: Individual | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Rango grosor placa: 6-7 mm | Tipo de pared: Individual | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Rango grosor placa: 6-7 mm | Tipo de pared: Individual | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Rango grosor placa: 4-5 mm | Tipo de pared: Doble | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Rango grosor placa: 4-5 mm | Tipo de pared: Doble |
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042100
Intelaiatura, profilato di tamponamento X 8 40
Variante scelta

Profilato di tamponamento X 8 40 6-7 mm alluminio, naturale
0.0.716.57
0.0.716.57