Intelaiatura, profilato di tamponamento X 8 80
20 6.000
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.719.89 |
---|---|
Serie | Serie X |
ESD | Antistatico = si |
Peso spec. lunghezza | m = 65,06 g/m |
Unita di consegna | Lungh. max. 6000 mm |
Materiale | alluminio, anodizzato |
Colore | naturale |
Idoneità alla camera bianca | si |
Descrizione
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Rango grosor placa: 4-5 mm | Tipo de pared: Individual | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Rango grosor placa: 4-5 mm | Tipo de pared: Individual | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Rango grosor placa: 6-7 mm | Tipo de pared: Individual | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Rango grosor placa: 6-7 mm | Tipo de pared: Individual | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Rango grosor placa: 4-5 mm | Tipo de pared: Doble | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Rango grosor placa: 4-5 mm | Tipo de pared: Doble |
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
23360190
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
Intelaiatura, profilato di tamponamento X 8 80
20 6.000
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria