Profilato contenitore per componenti elettronici
Variante scelta

Profilato contenitori per componenti elettronici 8 120x80, nero
0.0.452.11
0.0.452.11
Dati tecnici
Nota tecnica
Grado di protezione IP 65, EN 60529 in collegamento
con il coperchio 8 120x80
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.452.11 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | si |
| Sezione transversale | A = 20,5 cm2 |
| Peso | m = 5,55 kg/m |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 3000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Colore | nero |
Descrizione
- stabili profilati in alluminio anodizzato con alette di raffreddamento per dissipare il calore, speciali slot per l’innesto di schede a circuito stampato (secondo modulo 5,08 mm) nel formato „Eurocard" (100x160 mm) e scanalature di profilati della serie 5 e 8 per integrazione nel Sistema dei Componenti MB
- coperchi contenitori per componenti elettronici lisci o con aperture preformate per l’avvitamento con filettatura rinforzata e modulo di foratura per il montaggio posteriore di piastrine di cablatura; chiusura a tenuta grazie ad opportuni anelli di guarnizione perimetrali
Varianti
Ordinare per
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 3000 | Dimensione X: 120 mm | Dimensione Y: 80 mm | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Dimensione X: 120 mm | Dimensione Y: 80 mm | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 3000 | Dimensione X: 200 mm | Dimensione Y: 120 mm | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Dimensione X: 200 mm | Dimensione Y: 120 mm |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042100
Profilato contenitore per componenti elettronici
Variante scelta

Profilato contenitori per componenti elettronici 8 120x80, nero
0.0.452.11
0.0.452.11