Profilato contenitore per componenti elettronici


Variante scelta
Profilato contenitori per componenti elettronici 8 200x120, nero (0.0.452.12)
Profilato contenitori per componenti elettronici 8 200x120, nero
0.0.452.12
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Nota tecnica

Grado di protezione IP 65, EN 60529 in collegamento
con il coperchio 8 200x120

Proprietà

Nr. articolo0.0.452.12
Serieserie 8
Antistaticosi
Sezione transversaleA = 36,51 cm2
Pesom = 9,85 kg/m
Unita di consegna1 pezzo da 3000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Colorenero

Descrizione

Con i profilati contenitori e i relativi coperchi possono essere realizzati contenitori a tenuta per componenti elettronici (IP 65, EN 60529) di qualsiasi lunghezza:
- stabili profilati in alluminio anodizzato con alette di raffreddamento per dissipare il calore, speciali slot per l’innesto di schede a circuito stampato (secondo modulo 5,08 mm) nel formato „Eurocard" (100x160 mm) e scanalature di profilati della serie 5 e 8 per integrazione nel Sistema dei Componenti MB
- coperchi contenitori per componenti elettronici lisci o con aperture preformate per l’avvitamento con filettatura rinforzata e modulo di foratura per il montaggio posteriore di piastrine di cablatura; chiusura a tenuta grazie ad opportuni anelli di guarnizione perimetrali.

Varianti

Ordinare per

Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 3000Dimensione X:  120 mmDimensione Y:  80 mm
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3000 Dimensione X:  120 mmDimensione Y:  80 mm
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 3000Dimensione X:  200 mmDimensione Y:  120 mm
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3000 Dimensione X:  200 mmDimensione Y:  120 mm

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042100