Elemento a rulli 8 80


Variante scelta
Elemento a rulli 8 80 con spalla (0.0.436.59)
Elemento a rulli 8 80 con spalla
0.0.436.59
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Elemento di copertura con spalla, PA-GF, nero
Elemento di base, PA-GF, nero
3 Rulli, POM, neri

Proprietà

Nr. articolo0.0.436.59
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 50 g
Carico mass.Fmax. = 50 N
Unita di consegna1 pezzo

Descrizione

Per la costruzione fai da te di rulliere con e senza sponda di qualsiasi larghezza e lunghezza con un numero variabile di elementi a rulli.
Per il fissaggio al profilato 8 sono idonei i tasselli scorrevoli 8 PA (art. n. 0.0.436.52) e le viti a testa tonda T4x25 (art. n. 0.0.440.15 Cap. 3.2 Viti ed elementi universali).
Per il fissaggio al profilato 8 sono indicati i tasselli scorrevoli 8 Zn M4 (art. n. 0.0.373.58) e le viti a testa tonda M4x25 (art. n. 8.0.002.19).

Il carico massimo ammesso degli elementi a rulli è pari a:
F = 50 N diversamente
F = 30 N (ESD)

Varianti

Ordinare per

Slide guide position:  NoneESD-safe:  X
Slide guide position:  SideESD-safe:  X
Slide guide position:  NoneESD-safe: 
Slide guide position:  SideESD-safe: 

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
39269097