Calotte - zinco
Variante scelta

Calotta 8 80x80 Zn, alluminio brillante simile a RAL 9006
0.0.679.73
0.0.679.73
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.679.73 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 98 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | GD-Zn |
| Colore | alluminio brillante simile a RAL 9006 |
Descrizione
Il fissaggio nei fori centrali dei profilati deve essere eseguito con le viti a testa svasata 8 SF M7,1x16. Non occorre praticare alcuna filettatura.
Nota: le calotte 8 Zn sono disponibili nei colori alluminio brillante e nero (0.0.427.09, 0.0.427.11, 0.0.427.13).
Varianti
Ordinare per
| Kontur: | Maß X: 40 mm | Maß Y: 40 mm | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: schwarz | |
| Kontur: | Maß X: 40 mm | Maß Y: 40 mm | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: weißaluminium | |
| Kontur: | Maß X: 80 mm | Maß Y: 16 mm | Material: Aluminiumdruckguss (GD-Al) | Farbe: weißaluminium | |
| Kontur: | Maß X: 80 mm | Maß Y: 40 mm | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: schwarz | |
| Kontur: | Maß X: 80 mm | Maß Y: 40 mm | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: weißaluminium | |
| Kontur: | Maß X: 80 mm | Maß Y: 80 mm | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: schwarz | |
| Kontur: | Maß X: 80 mm | Maß Y: 80 mm | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: weißaluminium |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31101508
UNSPSC 9.0
31101508
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
Codice tariffa doganale
79070000
Calotte - zinco
Variante scelta

Calotta 8 80x80 Zn, alluminio brillante simile a RAL 9006
0.0.679.73
0.0.679.73

schwarz
weißaluminium