Connettore di testa D30


Variante scelta
Set per il collegamento di testa D30-45° (0.0.662.15)
Set per il collegamento di testa D30-45°
0.0.662.15
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

2 Semiconnettori per il collegamento di testa GD-Al, naturale
1 Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x28, acciaio, zincato
1 Dado esagonale DIN 934 M6-I8I, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.662.15
SerieSerie D30
Antistaticosi
Pesom = 131 g
Unita di consegna1 pezzo
Stato alla consegnapreassemblato
Momento torcenteM = 10 Nm

Descrizione

Le alternative all’angolo retto: i set per il collegamento di testa conferiscono al Sistema di tubolari profilati D30 una flessibilità ancora maggiore. Per allungare i profilati, smussare gli spigoli o inclinare un telaio sono disponibili connettori speciali. Essi consentono di collegare i tubolari profilati D30 di testa.
Per collegamenti diretti alle diagonali: dopo il set a 30° (0.0.646.10) e quello a 60° (0.0.646.94), ora è disponibile anche la giusta via di mezzo, ovvero il set per collegamento di testa D30-45° per realizzare, ad esempio, tavoli ottagonali.
Nota: per costruire diagonali di sostegno o collegare tra loro i profilati secondo un angolo a piacere è possibile utilizzare il connettore sferico D30 (0.0.646.85).

Varianti

Ordinare per

Rodzaj połączenia:  Położenie kątoweRodzaj montażu:  na zewnątrzPołożenie kątowe:  30°Promień wewnętrzny:  -2. kształt konstrukcji:  -
Rodzaj połączenia:  Położenie kątoweRodzaj montażu:  na zewnątrzPołożenie kątowe:  45°Promień wewnętrzny:  -2. kształt konstrukcji:  -
Rodzaj połączenia:  Położenie kątoweRodzaj montażu:  na zewnątrzPołożenie kątowe:  60°Promień wewnętrzny:  -2. kształt konstrukcji:  -
Rodzaj połączenia:  Położenie kątoweRodzaj montażu:  na zewnątrzPołożenie kątowe:  90°Promień wewnętrzny:  Promień wewnętrzny 252. kształt konstrukcji:  -
Rodzaj połączenia:  Położenie kątoweRodzaj montażu:  na zewnątrzPołożenie kątowe:  90°Promień wewnętrzny:  Promień wewnętrzny 502. kształt konstrukcji:  -
Rodzaj połączenia:  Położenie kątoweRodzaj montażu:  wewnątrzPołożenie kątowe:  90°Promień wewnętrzny:  Promień wewnętrzny 252. kształt konstrukcji:  podwójna
Rodzaj połączenia:  Położenie kątoweRodzaj montażu:  GwintPołożenie kątowe:  90°Promień wewnętrzny:  Promień wewnętrzny 252. kształt konstrukcji:  podwójna
Rodzaj połączenia:  Na stykRodzaj montażu:  na zewnątrzPołożenie kątowe:  Promień wewnętrzny:  -2. kształt konstrukcji:  -
Rodzaj połączenia:  Na stykRodzaj montażu:  na zewnątrzPołożenie kątowe:  -90°...90° / 0°...360°Promień wewnętrzny:  -2. kształt konstrukcji:  -

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
83024900