Interruttore di fine corsa
Dati tecnici
Materiale incluso
Interruttore di prossimità induttivo, commutazione positiva
Involucro, alluminio, anodizzato, naturale
Meccanismo di fissaggio, viti di fissaggio
Cavo, grigio, l = 10 m; d = 3 mm
Nota tecnica
Tensione = 10…30 V DC
Corrente di commutazionemax. = 100 mA
Distanza di commutazione = 0,8 mm
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.609.30 |
|---|---|
| Tensione d’esercizio | 10...30 V DC |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 125 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
Descrizione
L’ammortizzazione degli interruttori di fine corsa avviene mediante una lamiera di contatto montata sulla slitta. La forma costruttiva della lamiera e le due scanalature di montaggio separate dei profilati di alloggiamento KLE consentono di montare sull’unità KLE fino a 4 interruttori di fine corsa indipendenti per la determinazione dei punti di riferimento e il rilevamento della posizione di fine corsa.
Sono disponibili 2 diversi interruttori induttivi di fine corsa (interruttore di chiusura – 1 NO o interruttore di apertura – 1 NC) per ogni dimensione. Gli interruttori vengono trattenuti nella scanalatura di montaggio mediante bloccaggio.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Comportement de commutation: Ouverture | Compatibilité: Rainure 8 | Embrochable: X | |
| Comportement de commutation: Fermeture | Compatibilité: Rainure 8 | Embrochable: X | |
| Comportement de commutation: Ouverture | Compatibilité: KLE 5/ KLE 6/ KGT 6 60/ GSF 6 60 | Embrochable: X | |
| Comportement de commutation: Fermeture | Compatibilité: KLE 5/ KLE 6/ KGT 6 60/ GSF 6 60 | Embrochable: X | |
| Comportement de commutation: Ouverture | Compatibilité: KLE | Embrochable: X | |
| Comportement de commutation: Fermeture | Compatibilité: KLE | Embrochable: X | |
| Comportement de commutation: Fermeture | Compatibilité: Bloc d'entraînement de courroie crantée | Embrochable: ✓ | |
| Comportement de commutation: Fermeture | Compatibilité: Bloc d'entraînement de courroie crantée | Embrochable: X |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27220501
UNSPSC 7.0
39121509
eCl@ss 6.0.1
23309213
UNSPSC 9.0
39121509
eCl@ss 4.0
27220501
eCl@ss 4.1
27220501
eCl@ss 5.0
27220501
eCl@ss 5.1
27220501
eCl@ss 7.1
27220501
eCl@ss 11.0
27220501
Codice tariffa doganale
85365080