Protezione
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.642.94 |
|---|---|
| Antistatico | No |
| Peso | m = 38 g |
| Unita di consegna | 1 set |
| Materiale | PA-GF |
| Colore | nero |
Descrizione
i profilati a parete possono essere interrotti in qualsiasi punto per permettere l’uscita delle linee dalla canalina.
Una protezione di passaggio copre i bordi taglienti del profilato e forma un condotto di passaggio protetto per cavi e tubi flessibili.
Le protezioni di passaggio parete sono ora disponibili anche per i profilati a parete di altezza pari a 120 e 160. Con una larghezza pari ad 80 mm si ottengono protezioni di passaggio perimetrali con sezione pari a 80x60 mm e 120x60 mm.
L’apertura nella parete della canalina deve presentare una larghezza maggiore? Nessun problema: le nuove protezioni di passaggio parete sono sezionabili. In combinazione con il profilato copri-spigolo della canalina (art. n. 0.0.411.58) possono essere ampliate a piacimento.
Varianti
Ordinare per
| Dimensione X: 40 mm | Campo di applicazione: Parete | a prova di ESD: X | Spazzola di tenuta: X | |
| Dimensione X: 80 mm | Campo di applicazione: Parete | a prova di ESD: X | Spazzola di tenuta: X | |
| Dimensione X: 30 mm | Campo di applicazione: Coperchio | a prova di ESD: X | Spazzola di tenuta: X | |
| Dimensione X: 40 mm | Campo di applicazione: Coperchio | a prova di ESD: X | Spazzola di tenuta: X | |
| Dimensione X: 60 mm | Campo di applicazione: Coperchio | a prova di ESD: X | Spazzola di tenuta: X | |
| Dimensione X: 80 mm | Campo di applicazione: Coperchio | a prova di ESD: X | Spazzola di tenuta: X | |
| Dimensione X: 120 mm | Campo di applicazione: Parete | a prova di ESD: X | Spazzola di tenuta: X | |
| Dimensione X: 160 mm | Campo di applicazione: Parete | a prova di ESD: X | Spazzola di tenuta: X | |
| Dimensione X: 160 mm | Campo di applicazione: Coperchio | a prova di ESD: ✓ | Spazzola di tenuta: ✓ |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Codice tariffa doganale
39269097