Squadre, alluminio e acciaio


Variante scelta
Squadra 8 160x160 Al M8, alluminio brillante simile a RAL 9006 (0.0.602.36)
Squadra 8 160x160 Al M8, alluminio brillante simile a RAL 9006
0.0.602.36
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.602.36
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 1,1 kg
Unita di consegna1 pezzo
MaterialeGD-Al
Colorealluminio brillante simile a RAL 9006

Descrizione

Le squadre 8 160x160 Al sono elementi di collegamento ad elevata capacità di carico per l’accoppiamento dinamico e in assenza di lavorazioni dei profilati 8. Sono indicate anche per l’avvitamento di profilati a terra e alle pareti, nonché per il fissaggio di componenti esterni pesanti. La squadra 8 160x160 Al M8 viene fissata al profilato mediante il set di fissaggio. A seconda della combinazione dei profilati, per ogni squadra possono essere necessari fino a 4 set di fissaggio.
Per il rinforzo di punti di collegamento di grossi profilati, si possono utilizzare più squadre in parallelo. Avvertenza: tenere conto del carico massimo ammesso per la scanalatura del profilato in trazione!
F < 8.000 N ∧ F x l < 800 Nm
La capacità di carico deve essere verificata in base ad entrambe le condizioni.

Varianti

Ordinare per

Serie:  6Dimensioni esterne:  120x120Materiale:  Pressofusione di alluminio (GD-Al)Larghezza:  30 mmTipo scanalatura:  6 mm
Serie:  8Dimensioni esterne:  160x160Materiale:  Pressofusione di alluminio (GD-Al)Larghezza:  80mmTipo scanalatura:  8 mm
Serie:  8Dimensioni esterne:  160x160Materiale:  Ghisa (GGG)Larghezza:  80mmTipo scanalatura:  8 mm
Serie:  8Dimensioni esterne:  160x160Materiale:  Pressofusione di alluminio (GD-Al)Larghezza:  40mmTipo scanalatura:  8 mm
Serie:  8Dimensioni esterne:  160x160Materiale:  Ghisa (GGG)Larghezza:  80mmTipo scanalatura:  8 mm
Serie:  10Dimensioni esterne:  200x200Materiale:  Pressofusione di alluminio (GD-Al)Larghezza:  50 mmTipo scanalatura:  10 mm
Serie:  12Dimensioni esterne:  240x240Materiale:  Pressofusione di alluminio (GD-Al)Larghezza:  120 mmTipo scanalatura:  12 mm

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
76169910