Cavo di collegamento ESD


Variante scelta
Cavo di collegamento ESD DK10 (0.0.631.68)
Cavo di collegamento ESD DK10
0.0.631.68
Visualizza tutto

Dati tecnici

Sistema banco di lavoro
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Cavo a spirale, ⌀ di 2,4 mm, nero

Nota tecnica

indicato per la messa a terra del personale
Resistenza di 1 MΩ

Proprietà

Nr. articolo0.0.631.68
SeriePostazioni di lavoro
Antistaticosi
Pesom = 27 g
Unita di consegna1 pezzo

Descrizione

Collegamento sicuro – cavo di collegamento ESD e connettore centrale ESD di item.
Scegliete il cavo di collegamento che meglio si adatta alle vostre esigenze tra quelli disponibili. L’assortimento comprende cavi lisci (con o senza asola ad anello) e a spirale.

Varianti

Ordinare per

Design:  DK10
Design:  Spirálové připojení – kroužkové očko
Design:  DK10 – kroužkové očko

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
85444290