Fascetta D30, grigio simile a RAL 7042

0.0.630.83


Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.630.83
SerieSerie D30
AntistaticoNo
Pesom = 8,7 g
Unita di consegna1 pezzo
MaterialePA-GB
Coloregrigio simile a RAL 7042

Descrizione

La fascetta D30 consente un rapido fissaggio degli elementi piani, anche quando devono essere montati solo temporaneamente. Il fermaglio di fissaggio si inserisce in posizione dall’esterno su un tubolare D30 o un tubolare profilato D30.
La fascetta D30 è studiata per i componenti costruttivi leggeri. Si monta e si smonta rapidamente e senza l’ausilio di attrezzi su tutti i componenti costruttivi leggeri. Per avvitare l’elemento piano è possibile inserire nella fascetta D30 un dado esagonale M5.

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 7.0
31141501
Codice tariffa doganale
39269097