Fermaglio per profilato di separazione K56 K - XMS, grigio simile a RAL 7046

0.0.665.50


Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.665.50
SerieSerie X
AntistaticoNo
Pesom = 4,1 g
Unita di consegna1 pezzo
MaterialePA-GF
Coloregrigio simile a RAL 7046

Descrizione

Spesso, in campo meccanico e impiantistico, i cavi elettrici devono essere posati separatamente dai cavi di segnale e di controllo. Se nelle intelaiature realizzate con i profilati XMS non è possibile posare i cavi in canaline separate, basta utilizzare il profilato di separazione K56 K - XMS. Esso permette di creare rapidamente segmenti separati all’interno del profilato X 8 120x120 K56 (0.0.643.03).
Il listello continuo in plastica si inserisce nella canalina portacavi integrata nel profilato e si innesta mediante il fermaglio per profilato di separazione K56 K – XMS. In questo modo il profilato di separazione non può spostarsi e i cavi che corrono verticalmente sono protetti contro la caduta.

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Codice tariffa doganale
39269097