Set di collegamento automatico
Su richiesta
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Connettore automatico 8 con foro passante, acciaio
1 Connettore automatico 8 con filettatura, acciaio
Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x50, acciaio
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.444.15 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Qualità | inox |
ESD | Antistatico = si |
Peso | m = 43 g |
Unita di consegna | 1 set |
Coppia di serraggio, inossidabile | Minox = 11 Nm |
Descrizione
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
Serie: 5 | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | Largo: - | |
Serie: 5 | Material: Acero inoxidable | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | Largo: - | |
Serie: 6 | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | Largo: - | |
Serie: 6 | Material: Acero inoxidable | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | Largo: - | |
Serie: 8 | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | Largo: - | |
Serie: 8 | Material: Acero inoxidable | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | Largo: - | |
Serie: 8 | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | Largo: - | |
Serie: 8 | Material: Acero inoxidable | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | Largo: - | |
Serie: 10 | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | Largo: - | |
Serie: 12 | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | Largo: - | |
Serie: 8 | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | Largo: - | |
Serie: 5 | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: En ambos lados | Largo: 20 mm | |
Serie: 6 | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: En ambos lados | Largo: 30 mm | |
Serie: 6 | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: En ambos lados | Largo: 60 mm | |
Serie: 8 | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: En ambos lados | Largo: 40 mm | |
Serie: 8 | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: En ambos lados | Largo: 80 mm | |
Serie: 5 | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: Empalmada | Modelo: De una cara | Largo: - | |
Serie: 5 | Material: Acero inoxidable | Tipo de conexión: Empalmada | Modelo: De una cara | Largo: - | |
Serie: 6 | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: Empalmada | Modelo: De una cara | Largo: - | |
Serie: 6 | Material: Acero inoxidable | Tipo de conexión: Empalmada | Modelo: De una cara | Largo: - | |
Serie: 8 | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: Empalmada | Modelo: De una cara | Largo: - | |
Serie: 8 | Material: Acero inoxidable | Tipo de conexión: Empalmada | Modelo: De una cara | Largo: - | |
Serie: 12 | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: Empalmada | Modelo: De una cara | Largo: - |
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
73181542
Set di collegamento automatico
Su richiesta