Set di fissaggio per profilato 8 240x40


Variante scelta
Set di fissaggio per profilato 8 240x40 (0.0.656.06)
Set di fissaggio per profilato 8 240x40
0.0.656.06
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Sistema banco di lavoro
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

2 Squadre 240, acciaio, alluminio bianco, simile a RAL 9006
4 Set di collegamento automatici acciaio, zincato
4 Maschere di protezione per set di collegamento automatico, PA-GF, grigie
4 Viti a testa svasata DIN 7991-M6x14, acciaio, zincato
4 Viti a testa svasata DIN 7991-M6x20, acciaio, zincato
4 Tasselli scorrevoli 8 acciaio M6, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.656.06
SeriePostazioni di lavoro
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 1,59 kg
Unita di consegna1 set

Descrizione

Per la costruzione di intelaiature per tavolo robuste e personalizzate item offre una gamma di componenti speciali quali il profilato 8 160x60 4N E (art. n. 0.0.644.15). Questo permette di costruire telai e strutture dal peso ridotto, ma con elevata capacità di carico. A scopo di irrigidimento si consiglia l’utilizzo del profilato 8 240x40 8N leggero (art. n. 0.0.629.44). Esso funge anche da completamento estetico. Il set di fissaggio per profilato 240x40 permette di montare le traverse e regolarne l’altezza con grande semplicità.

Varianti

Ordinare per

Offset projections:  X
Offset projections: 

Downloads

Dati CAD

“Set di fissaggio per profilato 8 240x40” è un set di prodotti e contiene il medesimo articolo 2 volte. La rappresentazione nei dati CAD si discosta quindi dal contenuto effettivo della distinta base.

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
73269098