Set di collegamento profilato


Variante scelta
Set di collegamento profilato 6/8 80x60 (0.0.708.20)
Set di collegamento profilato 6/8 80x60
0.0.708.20
Visualizza tutto
configurazione

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Piastra di adattamento, alluminio
2 Elementi di bloccaggio, alluminio
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x14, acciaio, zincato
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M4x20, acciaio, zincato
2 Tasselli scorrevoli V 8 acciaio M8, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.708.20
Serieserie 6
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 243 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

Il set di collegamento profilato 6/8 80x60 crea un collegamento ad accoppiamento dinamico tra un componente con scanalatura 6 laterale e una base con scanalatura 8. Così, ad esempio, sarà possibile fissare un profilato largo 60 mm o una soluzione con tecnica lineare della serie 6 a un profilato portante della serie 8 o a una piastra scanalata item.
Il montaggio è molto semplice e, grazie alla forma del connettore, consente il centraggio automatico dei componenti. Inoltre, il collegamento ad accoppiamento dinamico garantisce un sostegno sicuro, anche in caso di fissaggio di soluzioni dinamiche con tecnica lineare item.
The Fastening Set is installed in the Line 8 groove of an item profile or item Groove Plate using the fixings supplied.

Varianti

Ordinare per

Baureihe:  5
Baureihe:  6

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
76169990