Profilato a parete KW


Variante scelta
Profilato a parete 160-45° KW, naturale (0.0.474.68)
Profilato a parete 160-45° KW, naturale
0.0.474.68
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Sistema banco di lavoro
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.474.68
SeriePostazioni di lavoro
Serieserie 12
SerieSerie 5
Serieserie 6
Serieserie 8
Antistaticosi
Pesom = 2,25 kg/m
Unita di consegna1 pezzo da 3000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Colorenaturale

Descrizione

Il principio di costruzione dei sistemi di canaline modulari rende possibile la costruzione di sezioni segmentate di qualsiasi lunghezza. I singoli elementi del profilato sono uniti fra loro ad incastro ed è possibile prevedere interruzioni anche di grandi dimensioni su qualsiasi lato dei profilati, sia a parete che portanti.
Mediante quest’apertura è possibile estrarre i cavi dalle relative canaline.
Il bloccaggio dei profilati uno con l’altro avviene attraverso le viti della calotta di copertura KW.
Le scanalature del profilato 5 nel profilato a parete e portante KW consentono l’uso dei tasselli scorrevoli 5 (Cap. 3.1 Tasselli scorrevoli) per il fissaggio di componenti all’interno della canalina portacavi.
Fissata nella posizione desiderata del tavolo da lavoro mediante fori nel profilato a parete KW, la canalina portacavi risulta autoportante.
Il dispositivo di chiusura 160 KW, una volta fissato, fornisce alla canalina portacavi la necessaria stabilità permettendo nel contempo l’apertura a ribalta del coperchio (due pezzi per ogni metro).
Nello spazio interno della canalina portacavi è possibile installare elementi a spina in svariate quantità.

Varianti

Ordinare per

Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 3000Profilo:  Altro Altro
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3000 Profilo:  Altro Altro
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 3000Profilo:  Rettangolare Rettangolare
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3000 Profilo:  Rettangolare Rettangolare

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400790
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 7.0
56111902
Codice tariffa doganale
76042990