Profilato a parete KW
* Indicazione obbligatoria
 Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.474.79 | 
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro | 
| Serie | serie 12 | 
| Serie | Serie 5 | 
| Serie | serie 6 | 
| Serie | serie 8 | 
| Antistatico | si | 
| Peso | m = 3 kg/m | 
| Unita di consegna | Lungh. max. 3000 mm | 
| Materiale | alluminio, anodizzato | 
| Colore | naturale | 
Descrizione
Il dispositivo di chiusura 160 KW, una volta fissato, fornisce alla canalina portacavi la necessaria stabilità permettendo nel contempo l’apertura a ribalta del coperchio (due pezzi per ogni metro).
Varianti
Ordinare per
| Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 3000 | Kontur:   | |
| Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 | Kontur:   | |
| Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 3000 | Kontur:   | |
| Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 | Kontur:   | 
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business.  Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement,  contattaci.
 eCl@ss 8.0
 27400704
eCl@ss 11.0
 27400790
UNSPSC 7.0
 56111902
UNSPSC 9.0
 56111902
eCl@ss 7.1
 27400704
eCl@ss 4.0
 27140603
eCl@ss 5.0
 27140603
eCl@ss 5.1
 27140603
eCl@ss 6.0.1
 27400704
eCl@ss 4.1
 27140603
Codice tariffa doganale
 76042990
Profilato a parete KW
* Indicazione obbligatoria