Profilato di intelaiatura 8


Variante scelta
Profilato di intelaiatura 8 120x40 leggero, naturale (0.0.650.88)
Profilato di intelaiatura 8 120x40 leggero, naturale
0.0.650.88
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.650.88
Serieserie 8
Antistaticosi
Sezione transversaleA = 15,92 cm2
Momento d’inerzia a torsioneIt = 17,21 cm4
Momento d’inerzia, x-asseIx = 180,55 cm4
Momento d’inerzia, y-asseIy = 23,01 cm4
Pesom = 4,3 kg/m
Unita di consegna1 pezzo da 6000 mm
Materialealluminio
Colorenaturale
Momento resistente, x-asseWx = 27,6 cm3
Momento resistente, y-asseWy = 10,45 cm3

Descrizione

Zargenprofil 8 120x40 leichtDas speziell geformte Zargenprofil dient zum Bau von Treppenabsätzen, Podesten und Arbeitsbühnen. Paneele basierend auf dem Stufenprofil 8 160 oder dem Stufenprofil 8 240 werden in die Aussparung eingelegt. Zarge und Stufe schließen perfekt bündig ab, damit für den Benutzer eine durchgängige Ebene ohne Stolpergefahr entsteht. Gleitband zwischen den Aluminiumprofilen vermeidet eine Geräuschentwicklung in sensitiven Bereichen.
Die Paneele können wahlweise untereinander bündig oder mit einer 10 mm breiten Fuge verlegt werden. Podestklammern sorgen für einen gleichmäßigen Abstand, damit beispielsweise Flüssigkeiten abtropfen können. Mit Winkeln 8 40x40x40 St und Stufendistanzprofilen 24x8 entstehen durchgängige Flächen.
Zargenprofile können bis zu einer Länge von 6000 mm geliefert werden.

Varianti

Ordinare per

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000
Liefereinheit:  StückLänge:  6000

Calcolo del carico

Calcolatore di deflessione

Forza agente
Allineamento

Lunghezza è necessario

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042990