Guarnizione profilato di intelaiatura 10x4.8


Variante scelta
Guarnizione profilato di intelaiatura 10x4,8 (0.0.702.57)
Guarnizione profilato di intelaiatura 10x4,8
0.0.702.57
Visualizza tutto

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.
Questo componente è adatto a essere utilizzato nelle applicazioni per camera bianca. È stato certificato a norma ISO 14644-1 (emissione di particelle), a norma ISO 14644-15 (degassamento) o ai sensi di altri regolamenti con riferimento ai sistemi per camera bianca, oppure è identico agli articoli certificati. In alternativa, in virtù della sua funzione o della sua struttura, il componente può essere particolarmente indicato per l’impiego negli ambienti di produzione pulita.

Proprietà

Nr. articolo0.0.702.57
AntistaticoNo
Pesom = 21,4 g/m
Unita di consegna1 pezzo da 3000 mm
MaterialeTPV
Idoneità alla camera bianca

Descrizione

La guarnizione profilato di intelaiatura 10x4,8 sigilla lo spiraglio tra il profilato per porta 8 103x40 (0.0.706.51) e il profilato di intelaiatura 8 31x20 (0.0.707.73). Per realizzare porte a tenuta ermetica è sufficiente premere la guarnizione nell’apposita scanalatura del telaio. Il labbro della guarnizione, ad elasticità permanente, impedisce sia la formazione di una corrente d’aria, sia l’ingresso di polvere e altre particelle sospese.
Il sistema per porta item si basa su componenti che sono stati ottimizzati per la realizzazione di soluzioni altamente funzionali. I componenti sono disponibili sia singolarmente, sia come porta standardizzata o configurabile.
Una volta completata, la porta può essere combinata con il telaio esterno realizzato con i profilati 8 (standard e leggeri). Inoltre, può essere comandata da entrambi i lati ed è dotata di guarnizione perimetrale.

Varianti

Ordinare per

Liefereinheit:  Zuschnitt
Liefereinheit:  Stück

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23270290
eCl@ss 4.0
22041412
eCl@ss 4.1
22041412
eCl@ss 7.1
23270290
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
30102315
Codice tariffa doganale
40069000