Nastro scorrevole


Variante scelta
Nastro d’appoggio autoadesivo 15x0,15 (0.0.655.29)
Nastro d’appoggio autoadesivo 15x0,15
0.0.655.29
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Rotolo da 33 m

Proprietà

Nr. articolo0.0.655.29
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 3,5 g/m
Unita di consegnaLungh. max. 33 m
MaterialePE-UHMW

Descrizione

Nastro scorrevole autoadesivo 15x0,15
Impedisce il contatto diretto dei profilati di alluminio posti tra i gradini e l’intelaiatura, evitando il fastidioso rumore generato dall’attrito.

Varianti

Ordinare per

Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  30 ... 33000
Unità di consegna:  RulloLunghezza:  33000

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
Codice tariffa doganale
39191019