Inserti binari a rulli
Dati tecnici
Materiale incluso
Cuneo di scorrimento, PA-ESD, nero
Involucro, PA-GF, nero
Vite a testa tonda Z3,5x15, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.620.84 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 20 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
Descrizione
a: inserti a sfera ESD
b: inserti a rulli D30/inserti a rulli D30 con spalla, in opzione in versione ESD
c: freno per binario a rulli 8 40x40
d: inserti a rulli 4xD11, in opzione in versione ESD
e: inserti a spazzola ESD
f: inserto a cuneo di scorrimento ESD
g: listello di scorrimento ESD per binario a rulli 8 40x40 – montaggio sopraelevato
h: listello di scorrimento ESD per binario a rulli 8 40x40 – montaggio in piano
Varianti
Ordinare per
| Tipo de transporte: Ruedas | Color: Negro | Rueda: Roldana D30-22 con valona | Seguridad ESD: X | |
| Tipo de transporte: Ruedas | Color: Negro | Rueda: Roldana D30-22 | Seguridad ESD: X | |
| Tipo de transporte: Ruedas | Color: Negro | Rueda: Roldana D30-22 | Seguridad ESD: ✓ | |
| Tipo de transporte: Ruedas | Color: Negro | Rueda: Roldana D30-22 con valona | Seguridad ESD: ✓ | |
| Tipo de transporte: Ruedas | Color: Rojo | Rueda: Roldana D30-22 | Seguridad ESD: X | |
| Tipo de transporte: Ruedas | Color: Amarillo | Rueda: Roldana D30-22 | Seguridad ESD: X | |
| Tipo de transporte: Ruedas | Color: Verde | Rueda: Roldana D30-22 | Seguridad ESD: X | |
| Tipo de transporte: Ruedas | Color: Rojo | Rueda: Roldana D30-22 con valona | Seguridad ESD: X | |
| Tipo de transporte: Ruedas | Color: Amarillo | Rueda: Roldana D30-22 con valona | Seguridad ESD: X | |
| Tipo de transporte: Ruedas | Color: Verde | Rueda: Roldana D30-22 con valona | Seguridad ESD: X | |
| Tipo de transporte: Ruedas | Color: Negro | Rueda: Rodillo D11-23 | Seguridad ESD: X | |
| Tipo de transporte: Ruedas | Color: Negro | Rueda: Rodillo D11-23 | Seguridad ESD: ✓ | |
| Tipo de transporte: Bolas | Color: - | Rueda: Esfera D24 | Seguridad ESD: ✓ | |
| Tipo de transporte: Patines | Color: Negro | Rueda: Cuña | Seguridad ESD: ✓ | |
| Tipo de transporte: Cepillos | Color: Negro | Rueda: Cepillo | Seguridad ESD: ✓ | |
| Tipo de transporte: Tope anti-retorno | Color: Negro | Rueda: Tope anti-retorno | Seguridad ESD: ✓ |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 6.0.1
23170490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
39269097


Negro



Rojo
Amarillo
Verde