Dati tecnici
Materiale incluso
2 Parti superiori graffa per pedane, acciaio, zincato
2 Parti inferiori graffa per pedane, acciaio, zincato
2 Molle a compressione, acciaio, zincato
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M6x45, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.651.74 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 118 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Le graffe per pedane consentono di avvitare ad una distanza di 10 mm due profilati per gradino con il profilato di intelaiatura 8 120x40 leggero. La fuga agevola la pulizia della pedana e il deflusso di eventuali liquidi. Le graffe per pedane si avvitano dall’alto senza che sia necessario effettuare alcuna lavorazione del profilato.
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 4.0
23110102
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
eCl@ss 7.1
23110102
eCl@ss 11.0
23360292
UNSPSC 7.0
31161501
Codice tariffa doganale
73269098