Guida per slitta di scorrimento 8 80x40, set di fissaggio con cuscinetti fissi

0.0.619.62


Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

2 viti a testa tonda M6x25, acciaio, zincate
2 tasselli scorrevoli V 8 acciaio M6, zincati
2 O-ring 6x2

Proprietà

Nr. articolo0.0.619.62
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 34 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

La guida per slitta di scorrimento 8 80x40 utilizza il profilato 8 per guidare un robusto elemento slitta su cuscinetti radenti. Gli elementi scorrevoli in plastica altamente scorrevole consentono un movimento lineare in grado di contenere l'usura. Il corpo della slitta in zinco pressofuso distribuisce al meglio il carico nella scanalatura del profilato.
La guida può essere azionata anche in condizioni ambientali non ottimali (polvere, umidità).
I dadi M6 forniti consentono di fissare alle slitte di scorrimento elementi costruttivi.
Le guide di scorrimento con più slitte devono essere eseguite combinando cuscinetti fissi (F) e cuscinetti mobili (L). Questo consente di compensare le tolleranze di forma e di garantire un movimento agevole. Il coefficiente di attrito medio di una guida per slitta di scorrimento è di μ = 0,22.
Il montaggio delle slitte di scorrimento nelle scanalature del profilato 8 deve sempre avvenire mediante l’utilizzo dei set di fissaggio confezionati.
Il carico massimo consentito per una guida per slitta di scorrimento 8 80x40 è pari a:
Fmax. = 50 N

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23050191
eCl@ss 4.0
23050402
eCl@ss 4.1
23050402
eCl@ss 5.0
23050107
eCl@ss 5.1
23050107
eCl@ss 6.0.1
23050107
eCl@ss 7.1
23050191
eCl@ss 11.0
23050191
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
Codice tariffa doganale
73269098