Assortimento di supporti


Variante scelta
Assortimento di supporti, grigio simile a RAL 7042 (0.0.691.18)
Assortimento di supporti, grigio simile a RAL 7042
0.0.691.18
Visualizza tutto

Dati tecnici

Sistema banco di lavoro
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

3 Supporti per cacciavite 8 D12,5-D25
2 Supporti magnetici 8 Nd
1 Portadocumenti 8
1 Supporto per avvitatore a batteria 8
1 Portapenne 8
4 Supporti per cassette a bocca di lupo 8
1 Portapunte 8
5 Supporti per chiavi a bocca 8

Proprietà

Nr. articolo0.0.691.18
SeriePostazioni di lavoro
AntistaticoNo
Pesom = 350 g
Unita di consegna1 set
Coloregrigio simile a RAL 7042

Descrizione

Das Halter-Sortiment bietet 18 Halter, die bis auf den Akkuschrauberhalter 8 einfach in die Nut eingedreht werden. Diese Halter lassen sich schnell ausrichten und ohne Verschraubung montieren, damit Maulschlüssel, Schraubendreher und anderes Werkzeug direkt organisiert werden können.

Varianti

Ordinare per

Colore:  nero nero
Colore:  grigio grigio

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
83025000