Manopola alluminio
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.416.83 |
|---|---|
| Antistatico | No |
| Filetto | M8 |
| Peso | m = 312 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | alluminio |
| Colore | nero |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
| Grifflänge: 120 mm | Form: gebogen | Gewinde: M5 | Abstand: 12 | Höhe: 5 | |
| Grifflänge: 120 mm | Form: gerade | Gewinde: M5 | Abstand: 12 | Höhe: 5 | |
| Grifflänge: 200 mm | Form: gebogen | Gewinde: M8 | Abstand: 20 | Höhe: 8 | |
| Grifflänge: 200 mm | Form: gerade | Gewinde: M8 | Abstand: 20 | Höhe: 8 |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
76169990