Rotella di sollevamento


Variante scelta
Ruota di sollevamento D62 (0.0.674.53)
Ruota di sollevamento D62
0.0.674.53
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Involucro, GD-Al, verniciato a polvere RAL 9006 alluminio brillante
Piastra, acciaio, zincato
Piedino di regolazione, NBR, nero
Ruota, PA, nera
Vite a testa cilindrica DIN 912-M12x30, acciaio, zincato
Rondella DIN 433-13, acciaio, zincato
Bullone adattatore M12-M16, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.674.53
SerieSerie X
AntistaticoNo
Pesom = 1,2 kg
Unita di consegna1 set
Portata340 kg/ruota

Descrizione

Stabile e mobile al tempo stesso? È possibile con la ruota di sollevamento item che combina una ruota con un piedino di appoggio antiscivolo regolabile in altezza. Comodamente è possibile movimentare nel luogo di impiego tavoli da lavoro, attrezzature da laboratorio o scaffalature, abbassare il piedino di appoggio integrato per impedire movimenti o scivolamenti durante il lavoro.
Le ruote di sollevamento D62 sono progettate per sostenere carichi fino a 3400 N. Per regolare l’altezza è possibile utilizzare la ruota di regolazione integrata o una chiave a bocca da 17. Il piedino di appoggio è in grado di compensare aplanarità fino a 12 mm.

Istruzioni di montaggio

Utilizzando la vite a testa cilindrica con rondella integrata, la ruota di sollevamento D62 può essere montata direttamente su qualsiasi piastra di base con filettatura M12 e M16.
Se si utilizzano piastre di base con filettatura M16, la sequenza di montaggio non riveste alcuna importanza.
In caso di utilizzo di piastre di base con filettatura M12 è necessario prestare attenzione alla corretta sequenza di montaggio.

Varianti

Ordinare per

Load capacity (roll):  340 kgRoll diameter:  62 mmTread:  Polyamide (PA)Material:  Die-cast aluminiumESD-safe:  X
Load capacity (roll):  100 kgRoll diameter:  80 mmTread:  Thermoplastic polyurethane (TPU)Material:  Steel (bright zinc-plated)ESD-safe: 

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Codice tariffa doganale
83022000