Rotella di sollevamento
Su richiesta
Dati tecnici
Materiale incluso
Involucro, acciaio, zincato
Asse ruota con cuscinetti a sfere
Parafili
Corpo ruota PA; Gommatura TPU, 94 Sh A, grigia
Piedino di regolazione, acciaio, zincato; Base piedino, TPU, 80 Sh A, nero
Portata 100 kg/ruota
Portata 1000 kg/Piedino di regolazione
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.684.36 |
---|---|
ESD | Antistatico = si |
Peso | m = 1,5 kg |
Unita di consegna | 1 pezzo |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Capacidad de carga (rueda): 340 kg | Diámetro de la rueda: 62 mm | superficie de rodadura: poliamida (PA) | Material: Inyección de aluminio | Seguridad ESD: X | |
Capacidad de carga (rueda): 100 kg | Diámetro de la rueda: 80 mm | superficie de rodadura: poliuretano termoplástico (TPU) | Material: Acero (cincado) | Seguridad ESD: ✓ |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Codice tariffa doganale
87169090
Rotella di sollevamento
Su richiesta