Dati tecnici
Materiale incluso
Cerniera, GD-Zn, nera
2 Sicurezze antirotazione 6, GD-Zn, nere
2 Viti a testa svasata DIN 7991-M5x14, acciaio, nere
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.441.58 |
|---|---|
| Serie | serie 6 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 62 g |
| Carico mass. | Fmax. = 300 N |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Il corpo base della cerniera, collegato con il dispositivo asimmetrico di sicurezza antirotazione, permette molte combinazioni e dimensioni di avvitatura nelle serie di componenti 6 e 8.
All’occorrenza, per il montaggio su elementi piani, i dispositivi di sicurezza antirotazione possono essere rimossi.
Possibilità d’impiego del dispositivo di sicurezza antirotazione con profilati della serie 6.
Varianti
Ordinare per
| Serie: 6 | Seconda serie: 6 | |
| Serie: 6 | Seconda serie: 8 | |
| Serie: 8 | Seconda serie: 8 |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 7.0
31162403
Codice tariffa doganale
83021000