Cerniera D30


Variante scelta
Cerniera D30-85 PP (0.0.699.84)
Cerniera D30-85 PP
0.0.699.84
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

2 Profilati di bloccaggio cerniera D30, alluminio, anodizzato, naturale
2 Viti a testa cilindrica DIN 6912-M6x12, acciaio, zincato
Cerniera in alluminio leggera, set di bulloni D6
Istruzioni d’uso e montaggio

Proprietà

Nr. articolo0.0.699.84
SerieSerie D30
AntistaticoNo
Pesom = 92 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

La cerniera D30-85 PP consente di realizzare sportelli composti da profilati. La cerniera viene avvitata su entrambi i lati sul dente esterno dei tubolari profilati. La cerniera D30-85 PP è progettata per garantire una portata di 100 N e può essere montata nel telaio anche in un secondo momento.

Varianti

Ordinare per

Tipo di collegamento:  Superficie / Profilo
Tipo di collegamento:  Profilo / Profilo

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
Codice tariffa doganale
83021000