Inserto a sfera D16-33 ESD

0.0.700.18


Dati tecnici

Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Sfera D24, acciaio
1 Gabbia per inserto a sfera, PA-ESD

Proprietà

Nr. articolo0.0.700.18
Antistaticosi
Pesom = 46,5 g
Unita di consegna1 pezzo
Stato alla consegnapreassemblato

Descrizione

L’inserto a sfera D16-33 ESD consente di movimentare la merce in modo scorrevole in qualsiasi direzione. Le sfere, infatti, agevolano i cambiamenti di direzione nelle applicazioni Karakuri/LCA e sui percorsi di trasporto.
L’inserto per la rulliera 6 40x40 E D30 è lungo solo 33 mm e quindi più compatto rispetto all’inserto a sfera ESD (0.0.620.26) per il binario a rulli 8 40x40. Grazie ad esso è possibile inserire in successione un maggior numero di rulli per metro di lunghezza. L’elevata densità di rulli assicura uno scorrimento particolarmente silenzioso perché i contenitori poggiano su un maggior numero di sfere. In molti casi questo consente anche una minore pendenza della rulliera.
L’inserto a sfera è fornito premontato ed è antistatico. All’occorrenza è possibile sostituire le sfere con gli inserti a spazzola ESD (0.0.622.24). A seconda della posizione di montaggio del telaio, l’altezza della sfera può essere modificata di 0,5 mm per adattare l’altezza di trasporto.

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
Codice tariffa doganale
84833080