Inserto per rullo frenante D32-50

0.0.711.86


Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Rullo frenante D32-27, con esagono 3
1 Involucro 50x33, con esagono 3, PA, grigio

Proprietà

Nr. articolo0.0.711.86
SerieSerie D30
AntistaticoNo
Pesom = 26 g
Unita di consegna1 pezzo
Stato alla consegnapreassemblato
Capacità di carico max.F = 50 N

Descrizione

L’inserto rullo frenante D32-50 regola la velocità dei contenitori e delle merci, anche leggeri, sulla rulliera 6 40x40 E D30. Il rullo frenante è adatto a merci trasportate con peso di almeno 200 g.
La funzione di frenata adattativa è garantita da un riduttore epicicloidale molto silenzioso che supporta il riavvio con contenitori leggeri.
Per un flusso delle merci costante, i rulli frenanti item devono essere distribuiti a intervalli regolari sull’intera lunghezza della rulliera. La distanza LA non deve superare la lunghezza della merce trasportata LK .
Inserito a incastro nella rulliera 6 40x40 E D30, il rullo frenante sostituisce i rulli esistenti. Per il montaggio di due rulli frenanti è necessario rimuovere tre rulli insieme a una coppia di binari a rulli.
Nota: L’inserto per rullo frenante D32-50 è adattato alla geometria della rulliera 6 40x40 E D30 e non può essere utilizzato con la rulliera 8 D30.

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
84313900