Profilato di installazione 160x80 fix


Variante scelta
Profilato di installazione 160x80 1500 (0.0.676.12)
Profilato di installazione 160x80 1500
0.0.676.12
Visualizza tutto

Dati tecnici

Sistema banco di lavoro
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Profilato di installazione 8 160x80 K76, Al
1 Profilato di copertura 76, Al
1 Set di montaggio per profilato di installazione 160x80

Proprietà

Nr. articolo0.0.676.12
SeriePostazioni di lavoro
AntistaticoNo
Pesom = 12,001 kg
Unita di consegna1 set

Descrizione

Una postazione di lavoro dotata di tutto il necessario: il profilato di installazione 160x80 permette di installare gli inserti desiderati in qualsiasi punto del tavolo da lavoro. I set completi includono il profilato con canalina portacavi integrata e doppia condotta per l’aria compressa, il profilato di copertura e il materiale di collegamento.
Il solido profilato per tavoli nelle larghezze standard di 1.200, 1.500 e 1.800 mm premette di collegare prese e interruttori direttamente sulla canalina portacavi.
Con l’ausilio dei diversi inserti combinabili è possibile portare dati, aria compressa, tensione di rete ecc. direttamente nel punto desiderato.

Varianti

Ordinare per

Largo:  1200 mm
Largo:  1500 mm
Largo:  1800 mm

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042100