Profilato di protezione bordi
Variante scelta

Profilato di protezione bordi 8, grigio simile a RAL 7042
0.0.715.30
0.0.715.30
Questo articolo non può essere ordinato direttamente.
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.715.30 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 240 g/m |
| Durezza | 65 Sh A |
| Unita di consegna | Lungh. max. 2000 mm |
| Materiale | TPV |
| Colore | grigio simile a RAL 7042 |
Descrizione
La protezione angolare evita che possano verificarsi danni a impianti adiacenti, al profilato o ai materiali trasportati.
Suggerimento: per agevolare l’inserimento sul profilato, inumidire la parte interna del profilato di protezione bordi 8 con acqua saponata.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 2000 | Materiale: TPV | Colore: RAL 7042 (grigio traffico) | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 | Materiale: TPV | Colore: RAL 7042 (grigio traffico) | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 | Materiale: PE, schiuma | Colore: grigio |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
Codice tariffa doganale
40082900
Profilato di protezione bordi
Variante scelta

Profilato di protezione bordi 8, grigio simile a RAL 7042
0.0.715.30
0.0.715.30
Questo articolo non può essere ordinato direttamente.
* Indicazione obbligatoria
RAL 7042 (grigio traffico)

grigio