Vite a testa svasata con filettatura/tassello scorrevole
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Vite a testa svasata DIN 7991-M5x12, acciaio, zincata
1 Tassello scorrevole 6 acciaio M5, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.680.93 |
|---|---|
| Serie | serie 6 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 7 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
| Tipo de ranura: 5 mm | Rosca: M5 | Rango grosor placa: 2-4 mm | distancia: 2 | Altura cabeza tornillo: 3.1 | |
| Tipo de ranura: 6 mm | Rosca: M5 | Rango grosor placa: 3-5 mm | distancia: 3 | Altura cabeza tornillo: 3.1 | |
| Tipo de ranura: 6 mm | Rosca: M6 | Rango grosor placa: 3-5 mm | distancia: 3 | Altura cabeza tornillo: 3.7 | |
| Tipo de ranura: 8 mm | Rosca: M8 | Rango grosor placa: 2-5 mm | distancia: 4.5 | Altura cabeza tornillo: 5 | |
| Tipo de ranura: 8 mm | Rosca: M6 | Rango grosor placa: 5-7 mm | distancia: 4.5 | Altura cabeza tornillo: 3.7 | |
| Tipo de ranura: 10 mm | Rosca: M10 | Rango grosor placa: 0 mm | distancia: 5.3 | Altura cabeza tornillo: 6.2 |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
73269098