Vite a testa svasata con filettatura/tassello scorrevole
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Vite a testa svasata DIN 7991-M6x16, acciaio, zincata
1 Tassello scorrevole 8 acciaio M6, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.680.95 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 15 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
| Typ rowka: 5 mm | Gwint: M5 | Obszar grubości płyty: 2-4 mm | Odstęp: 2 | Wysokość łba śruby: 3.1 | |
| Typ rowka: 6 mm | Gwint: M5 | Obszar grubości płyty: 3-5 mm | Odstęp: 3 | Wysokość łba śruby: 3.1 | |
| Typ rowka: 6 mm | Gwint: M6 | Obszar grubości płyty: 3-5 mm | Odstęp: 3 | Wysokość łba śruby: 3.7 | |
| Typ rowka: 8 mm | Gwint: M8 | Obszar grubości płyty: 2-5 mm | Odstęp: 4.5 | Wysokość łba śruby: 5 | |
| Typ rowka: 8 mm | Gwint: M6 | Obszar grubości płyty: 5-7 mm | Odstęp: 4.5 | Wysokość łba śruby: 3.7 | |
| Typ rowka: 10 mm | Gwint: M10 | Obszar grubości płyty: 0 mm | Odstęp: 5.3 | Wysokość łba śruby: 6.2 |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
73269098