Set di collegamento angolare
Dati tecnici
Materiale incluso
Connettore 6 30x30, GD-Zn, nero
Calotta-connettore 6 R30-90°
3 Viti a testa tonda ISO 7380-M6x16, acciaio, zincate
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.434.87 |
|---|---|
| Serie | serie 6 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 54 g |
| Unita di consegna | 1 set |
| Colore | nero |
Descrizione
I profilati utilizzati devono essere muniti di filettatura nel foro centrale.
Varianti
Ordinare per
| Baureihe: 5 | Farbe: schwarz | Kontur: | |
| Baureihe: 5 | Farbe: Aluminium natur | Kontur: | |
| Baureihe: 5 | Farbe: schwarz | Kontur: | |
| Baureihe: 5 | Farbe: Aluminium natur | Kontur: | |
| Baureihe: 6 | Farbe: schwarz | Kontur: | |
| Baureihe: 6 | Farbe: grau | Kontur: | |
| Baureihe: 6 | Farbe: schwarz | Kontur: | |
| Baureihe: 6 | Farbe: grau | Kontur: | |
| Baureihe: 6 | Farbe: schwarz | Kontur: | |
| Baureihe: 6 | Farbe: grau | Kontur: | |
| Baureihe: 8 | Farbe: schwarz | Kontur: | |
| Baureihe: 8 | Farbe: grau | Kontur: | |
| Baureihe: 8 | Farbe: schwarz | Kontur: | |
| Baureihe: 8 | Farbe: grau | Kontur: | |
| Baureihe: 8 | Farbe: schwarz | Kontur: | |
| Baureihe: 8 | Farbe: grau | Kontur: | |
| Baureihe: 8 | Farbe: schwarz | Kontur: |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
83024200


schwarz
Aluminium natur


grau