Set di collegamento angolare


Variante scelta
Set di collegamento 8 40x40-2x45°, nero (0.0.436.63)
Set di collegamento 8 40x40-2x45°, nero
0.0.436.63
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Connettore 8 40x40, GD-Zn, nero
Calotta-connettore 8 40x40-2x45°
3 Viti a testa tonda ISO 7380-M8x20, acciaio, zincate

Proprietà

Nr. articolo0.0.436.63
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 130 g
Unita di consegna1 set
Colorenero

Descrizione

I set di collegamento angolari consentono la realizzazione di un angolo con tre profilati o con due profilati seguendo la geometria dei profilati stessi. Sono idonei alla realizzazione di vetrine, tavoli, carterature di protezione o strutture analoghe esteticamente gradevoli.
I profilati utilizzati devono essere muniti di filettatura nel foro centrale.

Varianti

Ordinare per

Seria:  5Kolor:  k. czarny k. czarnyKontur:  Zaokrąglone Zaokrąglone
Seria:  5Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyKontur:  Zaokrąglone Zaokrąglone
Seria:  5Kolor:  k. czarny k. czarnyKontur:  Kwadratowy Kwadratowy
Seria:  5Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalnyKontur:  Kwadratowy Kwadratowy
Seria:  6Kolor:  k. czarny k. czarnyKontur:  Zaokrąglone Zaokrąglone
Seria:  6Kolor:  k. szary k. szaryKontur:  Zaokrąglone Zaokrąglone
Seria:  6Kolor:  k. czarny k. czarnyKontur:  Kwadratowy Kwadratowy
Seria:  6Kolor:  k. szary k. szaryKontur:  Kwadratowy Kwadratowy
Seria:  6Kolor:  k. czarny k. czarnyKontur:  Trójkątny Trójkątny
Seria:  6Kolor:  k. szary k. szaryKontur:  Trójkątny Trójkątny
Seria:  8Kolor:  k. czarny k. czarnyKontur:  Zaokrąglone Zaokrąglone
Seria:  8Kolor:  k. szary k. szaryKontur:  Zaokrąglone Zaokrąglone
Seria:  8Kolor:  k. czarny k. czarnyKontur:  Kwadratowy Kwadratowy
Seria:  8Kolor:  k. szary k. szaryKontur:  Kwadratowy Kwadratowy
Seria:  8Kolor:  k. czarny k. czarnyKontur:  Trójkątny Trójkątny
Seria:  8Kolor:  k. szary k. szaryKontur:  Trójkątny Trójkątny
Seria:  8Kolor:  k. czarny k. czarnyKontur:  Trójkątny Trójkątny

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
83024200