Set standard di collegamento
Dati tecnici
Materiale incluso
Lamiera di collegamento standard 10, acciaio, zincato
Speciale vite a testa tonda simile a ISO 7380-M10x25, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.625.08 |
|---|---|
| Serie | serie 10 |
| Qualità | zincato |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 43,2 g |
| Unita di consegna | 1 set |
| Coppia di serraggio, zincato | Mzinc. = 46 Nm |
Descrizione
Per il fissaggio viene praticata una filettatura nel foro centrale del primo profilato. Il secondo profilato richiede un foro di montaggio e viene collegato in maniera fissa.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Line: 5 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: Both sides | Thread: M5 | Thread length: 12 | |
| Line: 5 | Material: Stainless steel | Model: Both sides | Thread: M5 | Thread length: 12 | |
| Line: 5 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: Both sides | Thread: M5 | Thread length: 12 | |
| Line: 6 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: Both sides | Thread: M6 | Thread length: 14 | |
| Line: 6 | Material: Stainless steel | Model: Both sides | Thread: M6 | Thread length: 14 | |
| Line: 6 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: Both sides | Thread: M6 | Thread length: 14 | |
| Line: 6 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: Both sides | Thread: M6 | Thread length: 14 | |
| Line: 6 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: One-sided | Thread: M6 | Thread length: 14 | |
| Line: 6 | Material: Plastic (POM) | Model: Compact | Thread: M6 | Thread length: 14 | |
| Line: 8 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: Both sides | Thread: M8 | Thread length: 20 | |
| Line: 8 | Material: Stainless steel | Model: Both sides | Thread: M8 | Thread length: 20 | |
| Line: 8 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: Both sides | Thread: M8 | Thread length: 20 | |
| Line: 8 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: Both sides | Thread: M8 | Thread length: 20 | |
| Line: 8 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: One-sided | Thread: M8 | Thread length: 20 | |
| Line: 8 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: One-sided | Thread: M8 | Thread length: 20 | |
| Line: 8 | Material: Plastic (POM) | Model: Compact | Thread: M8 | Thread length: 20 | |
| Line: 8 | Material: Plastic (POM) | Model: Compact | Thread: M8 | Thread length: 20 | |
| Line: 10 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: Both sides | Thread: M10 | Thread length: 25 | |
| Line: 12 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: Both sides | Thread: M12 | Thread length: 30 | |
| Line: 8 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: Both sides | Thread: KH8 | Thread length: 55 | |
| Line: 8 | Material: Stainless steel | Model: Both sides | Thread: M8 | Thread length: 35 |
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
73181568