Profilato di bloccaggio 8 32x18
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.452.24 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Sezione transversale | A = 2,49 cm2 |
| Momento d’inerzia a torsione | It = 0,23 cm4 |
| Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 1,88 cm4 |
| Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 1,1 cm4 |
| Peso | m = 0,67 kg/m |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 3000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Colore | naturale |
| Momento resistente, x-asse | Wx = 1,16 cm3 |
| Momento resistente, y-asse | Wy = 1,23 cm3 |
Descrizione
L’elemento piano viene fissato nella scanalatura mediante una molla di bloccaggio.
L’elemento piano viene bloccato in una speciale scanalatura del profilato mediante molle di bloccaggio.
Si genera quindi una resistenza alla rimozione per pressione del pannello proporzionale al numero di molle di bloccaggio utilizzate.
Varianti
Ordinare per
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 9.0
30152001
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30152001
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
Codice tariffa doganale
76042100