Profilato di bloccaggio 8 40x40
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Materiale incluso
Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x16, acciaio, zincate
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.196.50 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Sezione transversale | A = 7,49 cm2 |
| Momento d’inerzia a torsione | It = 1,54 cm4 |
| Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 10,11 cm4 |
| Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 11,44 cm4 |
| Peso | m = 2,01 kg/m |
| Unita di consegna | Lungh. max. 6000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Colore | naturale |
| Momento resistente, x-asse | Wx = 4,81 cm3 |
| Momento resistente, y-asse | Wy = 5,66 cm3 |
Descrizione
Possono essere bloccate griglie ondulate, lamiere di rivestimento, vetri e componenti piani in materiale sintetico.
Il rigido serraggio dei componenti piani contribuisce ad irrobustire il telaio stesso.
Il collegamento dei profilati di bloccaggio può avvenire in modi diversi:
> avvitando direttamente i profilati
> utilizzando il connettore per profilati di bloccaggio
Il listello di bloccaggio preme sull’elemento piano e lo fissa in modo sicuro e privo di gioco nella scanalatura di questo profilato. I migliori risultati in fatto di tenuta si ottengono con superfici chiuse e griglie in acciaio autonomamente stabili.
Varianti
Ordinare per
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: standard | Flächenanzahl: 1 | Plattenstärkenbereich: 2-8,5 mm | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: standard | Flächenanzahl: 1 | Plattenstärkenbereich: 2-8,5 mm | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: economy | Flächenanzahl: 1 | Plattenstärkenbereich: 2-8,5 mm | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: economy | Flächenanzahl: 1 | Plattenstärkenbereich: 2-8,5 mm | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: standard | Flächenanzahl: 2 | Plattenstärkenbereich: 2-8,5 mm | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: standard | Flächenanzahl: 2 | Plattenstärkenbereich: 2-8,5 mm | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: leicht | Flächenanzahl: 2 | Plattenstärkenbereich: 2-6 mm | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: leicht | Flächenanzahl: 2 | Plattenstärkenbereich: 2-6 mm |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30152001
UNSPSC 9.0
30152001
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Codice tariffa doganale
76042100
Profilato di bloccaggio 8 40x40
* Indicazione obbligatoria