Profilato di bloccaggio 8 80x40


Variante scelta
Profilato di bloccaggio 8 80x40-180° leggero, naturale (0.0.454.38)
Profilato di bloccaggio 8 80x40-180° leggero, naturale
0.0.454.38
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.454.38
Serieserie 8
AntistaticoNo
Sezione transversaleA = 11,77 cm2
Momento d’inerzia a torsioneIt = 9,71 cm4
Momento d’inerzia, x-asseIx = 17,37 cm4
Momento d’inerzia, y-asseIy = 70,29 cm4
Pesom = 3,18 kg/m
Unita di consegna1 pezzo da 4800 mm
Materialealluminio, anodizzato
Colorenaturale
Momento resistente, x-asseWx = 8,69 cm3
Momento resistente, y-asseWy = 17,41 cm3

Descrizione

Il profilato di sostegno è allo stesso tempo un profilato di intelaiatura per l’elemento piano.
I profilati di bloccaggio per il sistema parete di protezione E consentono la costruzione particolarmente economica di stabili intelaiature per elementi piani. Inseriti nella profonda scanalatura di bloccaggio dei profilati, i piani sono fissati con sicurezza.
I profilati di bloccaggio 8 80x40-180° leggero e W80x80x40 leggero, come profilati combinati, assolvono la funzione del profilato di sostegno e allo stesso tempo quella di un profilato di bloccaggio. Sono disponibili con una lunghezza ottimizzata (4800 mm) per profilati di sostegno.
Come elementi piani si consigliano superfici chiuse da 4 a 6 mm di spessore (per esempio policarbonato 4 mm). Il fissaggio dei piani si esegue con profilati di guarnizione 8 che garantiscono una salda posizione nella scanalatura.
Il collegamento dei profilati nel sistema parete di protezione E avviene mediante la squadra V 8 40 Zn.
L’impiego di un profilato di bloccaggio come sostegno consente la costruzione di pareti di protezione senza fessure.

Varianti

Ordinare per

Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 4800
Unité de livraison:  pièceLongueur:  4800

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 9.0
30152001
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30152001
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
Codice tariffa doganale
76042100