Bandella del profilato di bloccaggio
Su richiesta
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.440.48 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Qualità | inox |
ESD | Antistatico = No |
Peso spec. lunghezza | m = 35 g/m |
Unita di consegna | 1 rotolo da 20 m |
Materiale | acciaio |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Serie: 8 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 20000 | |
Serie: 8 | Unità di consegna: Rullo | Lunghezza: 20000 | |
Serie: 6 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 20000 | |
Serie: 6 | Unità di consegna: Rullo | Lunghezza: 20000 |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23089106
eCl@ss 6.0.1
23089106
eCl@ss 4.0
23080706
eCl@ss 4.1
23080706
eCl@ss 5.0
23089106
eCl@ss 5.1
23089106
eCl@ss 7.1
23089106
UNSPSC 9.0
30152001
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 7.0
30152001
Codice tariffa doganale
72202081
Bandella del profilato di bloccaggio
Su richiesta