Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.007.01 | 
|---|---|
| Antistatico | No | 
| Peso | m = 150 g | 
| Unita di consegna | 1 pezzo | 
| Materiale | Asta in acciaio al cromo vanadio, nichelato | 
| Apertura di chiave | s = esag. 6 | 
Descrizione
Per avvitare i set di collegamento automatici 8 N è disponibile la chiave a brugola speciale esag. 5 NO.
Varianti
Ordinare per
| Entrecaras: SW6 | Ejecución: Estándar | Serie: - | |
| Entrecaras: SW8 | Ejecución: Estándar | Serie: - | |
| Entrecaras: SW5 | Ejecución: Estándar | Serie: - | |
| Entrecaras: SW3 | Ejecución: Estándar | Serie: - | |
| Entrecaras: SW4 | Ejecución: Estándar | Serie: - | |
| Entrecaras: SW5 | Ejecución: Corto | Serie: 8 | 
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business.  Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement,  contattaci.
 eCl@ss 8.0
 21040409
eCl@ss 4.0
 21040401
eCl@ss 4.1
 21040401
eCl@ss 5.0
 21040401
eCl@ss 5.1
 21040401
UNSPSC 9.0
 27111710
eCl@ss 6.0.1
 21040401
eCl@ss 11.0
 21040410
UNSPSC 7.0
 27111710
eCl@ss 7.1
 21040409
Codice tariffa doganale
 82054000





