Squadre snodate, squadre di bloccaggio


Variante scelta
Squadra 5 snodata (0.0.437.83)
Squadra 5 snodata
0.0.437.83
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

GD-Zn, RAL 9006 alluminio bianco
1 Guscio cuscinetto, acciaio, zincato
2 Tasselli scorrevoli 5 acciaio M5, zincati
1 Vite a testa tonda ISO 7380-M5x8, acciaio, zincata
1 Vite flangiata a testa tonda M5x10, acciaio, zincata

Proprietà

Nr. articolo0.0.437.83
SerieSerie 5
AntistaticoNo
Pesom = 20 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

La squadra snodata serve come punto di rotazione fisso per i profilati che si intersecano. Con le viti serrate la posizione di rotazione attorno alla rondella rimane libera.
La squadra snodata serve come punto di rotazione fisso per i profilati che si intersecano. Con le viti serrate la posizione di rotazione attorno alla rondella rimane libera.
La combinazione di squadra snodata e di bloccaggio, ad es. per la regolazione dell’angolo di un supporto attorno ad un punto fisso di rotazione.

Varianti

Ordinare per

Line:  5Thread:  M5Thread length:  10Groove type:  5 mmModel:  Both sides
Line:  5Thread:  M5Thread length:  8Groove type:  5 mmModel:  One-sided
Line:  5Thread:  M5Thread length:  20Groove type:  5 mmModel:  One-sided
Line:  6Thread:  M6Thread length:  14Groove type:  6 mmModel:  Both sides
Line:  6Thread:  M6Thread length:  14Groove type:  6 mmModel:  One-sided
Line:  6Thread:  M6Thread length:  32Groove type:  6 mmModel:  One-sided
Line:  8Thread:  M8Thread length:  18Groove type:  8 mmModel:  Both sides
Line:  8Thread:  M8Thread length:  18Groove type:  8 mmModel:  One-sided
Line:  8Thread:  M8Thread length:  40Groove type:  8 mmModel:  One-sided

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
79070000