Rotella girevole 140x110
Variante scelta

Ruota orientabile D125 PU doppio bloccaggio 140x110 FG ESD
0.0.729.31
0.0.729.31
Dati tecnici
Materiale incluso
Involucro, acciaio, zincato
Asse ruota con cuscinetti a sfere
Parafili
Corpo ruota PA
Gommatura TPU, 94 Sh A, grigia
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.729.31 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Serie | serie 10 |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 2,4 kg |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Idoneità alla camera bianca | No |
| Portata | 350 kg/ruota |
Descrizione
La ruota con diametro di 125 mm presenta un doppio bloccaggio e una protezione elastica per i piedi.
I robusti cuscinetti a sfera e il corpo ruota in alluminio pressofuso contribuiscono alla lunga durata delle ruote.
Nota: per un funzionamento sicuro, la portata delle ruote deve essere scelta come se il carico complessivo agisse su tre ruote.
La protezione impedisce che un piede o un oggetto finiscano sotto la ruota proteggendo da lesioni e al tempo stesso riducendo al minimo il rischio di danni alla ruota causati da altri oggetti. Inoltre, riduce il pericolo di arresto improvviso del carrello di trasporto a causa di un corpo estraneo.
Le ruote con protezione elastica per i piedi sono vantaggiose in presenza di soglie e irregolarità del pavimento.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Capacidad de carga (rueda): 200 kg | Diámetro de la rueda: 100 mm | superficie de rodadura: poliuretano termoplástico (TPU) | Freno: Ninguno | Seguridad ESD: X | |
| Capacidad de carga (rueda): 130 kg | Diámetro de la rueda: 100 mm | superficie de rodadura: poliuretano termoplástico (TPU) | Freno: Ninguno | Seguridad ESD: ✓ | |
| Capacidad de carga (rueda): 200 kg | Diámetro de la rueda: 100 mm | superficie de rodadura: poliuretano termoplástico (TPU) | Freno: Doble | Seguridad ESD: X | |
| Capacidad de carga (rueda): 130 kg | Diámetro de la rueda: 100 mm | superficie de rodadura: poliuretano termoplástico (TPU) | Freno: Doble | Seguridad ESD: ✓ | |
| Capacidad de carga (rueda): 250 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: poliuretano termoplástico (TPU) | Freno: Ninguno | Seguridad ESD: X | |
| Capacidad de carga (rueda): 250 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: poliuretano termoplástico (TPU) | Freno: Ninguno | Seguridad ESD: X | |
| Capacidad de carga (rueda): 160 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: poliuretano termoplástico (TPU) | Freno: Ninguno | Seguridad ESD: ✓ | |
| Capacidad de carga (rueda): 250 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: poliuretano termoplástico (TPU) | Freno: Doble | Seguridad ESD: X | |
| Capacidad de carga (rueda): 160 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: poliuretano termoplástico (TPU) | Freno: Doble | Seguridad ESD: ✓ | |
| Capacidad de carga (rueda): 450 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: poliuretano (PU) | Freno: Ninguno | Seguridad ESD: X | |
| Capacidad de carga (rueda): 450 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: poliuretano (PU) | Freno: doble delante | Seguridad ESD: X | |
| Capacidad de carga (rueda): 450 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: poliuretano (PU) | Freno: Doble | Seguridad ESD: X | |
| Capacidad de carga (rueda): 350 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: poliuretano (PU) | Freno: Ninguno | Seguridad ESD: X | |
| Capacidad de carga (rueda): 350 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: poliuretano (PU) | Freno: Ninguno | Seguridad ESD: ✓ | |
| Capacidad de carga (rueda): 350 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: poliuretano (PU) | Freno: Ninguno | Seguridad ESD: ✓ | |
| Capacidad de carga (rueda): 350 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: poliuretano (PU) | Freno: Doble | Seguridad ESD: X | |
| Capacidad de carga (rueda): 350 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: poliuretano (PU) | Freno: Doble | Seguridad ESD: ✓ | |
| Capacidad de carga (rueda): 350 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: poliuretano (PU) | Freno: Doble | Seguridad ESD: ✓ | |
| Capacidad de carga (rueda): 400 kg | Diámetro de la rueda: 160 mm | superficie de rodadura: poliuretano termoplástico (TPU) | Freno: Ninguno | Seguridad ESD: X | |
| Capacidad de carga (rueda): 260 kg | Diámetro de la rueda: 160 mm | superficie de rodadura: poliuretano termoplástico (TPU) | Freno: Ninguno | Seguridad ESD: ✓ | |
| Capacidad de carga (rueda): 400 kg | Diámetro de la rueda: 160 mm | superficie de rodadura: poliuretano termoplástico (TPU) | Freno: Doble | Seguridad ESD: X | |
| Capacidad de carga (rueda): 260 kg | Diámetro de la rueda: 160 mm | superficie de rodadura: poliuretano termoplástico (TPU) | Freno: Doble | Seguridad ESD: ✓ | |
| Capacidad de carga (rueda): 550 kg | Diámetro de la rueda: 160 mm | superficie de rodadura: poliuretano (PU) | Freno: Ninguno | Seguridad ESD: X | |
| Capacidad de carga (rueda): 550 kg | Diámetro de la rueda: 160 mm | superficie de rodadura: poliuretano (PU) | Freno: Doble | Seguridad ESD: X | |
| Capacidad de carga (rueda): 400 kg | Diámetro de la rueda: 200 mm | superficie de rodadura: poliuretano termoplástico (TPU) | Freno: Ninguno | Seguridad ESD: X | |
| Capacidad de carga (rueda): 260 kg | Diámetro de la rueda: 200 mm | superficie de rodadura: poliuretano termoplástico (TPU) | Freno: Ninguno | Seguridad ESD: ✓ | |
| Capacidad de carga (rueda): 400 kg | Diámetro de la rueda: 200 mm | superficie de rodadura: poliuretano termoplástico (TPU) | Freno: Doble | Seguridad ESD: X | |
| Capacidad de carga (rueda): 260 kg | Diámetro de la rueda: 200 mm | superficie de rodadura: poliuretano termoplástico (TPU) | Freno: Doble | Seguridad ESD: ✓ | |
| Capacidad de carga (rueda): 600 kg | Diámetro de la rueda: 200 mm | superficie de rodadura: poliuretano (PU) | Freno: Ninguno | Seguridad ESD: X | |
| Capacidad de carga (rueda): 600 kg | Diámetro de la rueda: 200 mm | superficie de rodadura: poliuretano (PU) | Freno: Doble | Seguridad ESD: X |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370201
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Codice tariffa doganale
87169090
Rotella girevole 140x110
Variante scelta

Ruota orientabile D125 PU doppio bloccaggio 140x110 FG ESD
0.0.729.31
0.0.729.31