Dati tecnici
Materiale incluso
Calotta, Al, alluminio brillante simile a RAL 9006
4 Viti a testa piatta con calotta M8x14, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.651.39 |
|---|---|
| Serie | Serie X |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 97 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
| Profilo: | Bordo esterno: Angolo | Bordo interno: Angolo | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 80 mm | |
| Profilo: | Bordo esterno: Smusso | Bordo interno: Angolo | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 80 mm | |
| Profilo: | Bordo esterno: Raggio | Bordo interno: Angolo | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 80 mm | |
| Profilo: | Bordo esterno: Angolo | Bordo interno: Smusso | Dimensione X: 120 mm | Dimensione Y: 120 mm | |
| Profilo: | Bordo esterno: Angolo | Bordo interno: Smusso | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: - | |
| Profilo: | Bordo esterno: Angolo | Bordo interno: Smusso | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: - | |
| Profilo: | Bordo esterno: Raggio | Bordo interno: Smusso | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 80 mm | |
| Profilo: | Bordo esterno: Smusso | Bordo interno: Smusso | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 80 mm | |
| Profilo: | Bordo esterno: Raggio | Bordo interno: Smusso | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: - | |
| Profilo: | Bordo esterno: Smusso | Bordo interno: Smusso | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 40 mm |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 7.1
23369290
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Codice tariffa doganale
76169990