Connettore a croce D30
Dati tecnici
Materiale incluso
2 Teste sferiche per semiconnettori a sfera, GD-Al, naturale
2 Snodi per semiconnettori a sfera per il collegamento a croce, GD-Al, naturale
2 Viti a testa cilindrica simili a DIN 912-M6x29,4, acciaio, zincato
2 Dadi esagonali DIN 934 M6-I8I, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.683.69 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 213 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Stato alla consegna | preassemblato |
| Momento torcente | M = 10 Nm |
Descrizione
Nota: per collegare diagonali incrociate ad angolo di 90° sono disponibili il connettore a croce D30 (0.0.637.90) e il connettore a croce D30-60 (0.0.700.10). Il connettore a croce D30-70 girevole (0.0.700.14) permette di realizzare un collegamento incrociato con un angolo a piacere.
Varianti
Ordinare per
| Connection type: Crossing | Angular position: 90° | Profile distance: 18.5 mm | Diameter: ø 40 mm | Rotatable: X | |
| Connection type: Angular position | Angular position: -90° to +90° / 0° to +360° | Profile distance: 90 mm | Diameter: ø 40 mm | Rotatable: ✓ | |
| Connection type: Crossing | Angular position: 90° | Profile distance: 30 mm | Diameter: ø 40 mm | Rotatable: X | |
| Connection type: Angular position | Angular position: 0°...360° | Profile distance: 40 mm | Diameter: ø 30 mm | Rotatable: ✓ |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
83024900