item
Rotella girevole

Rotella girevole


Visualizzare tutte le 8 varianti
Su richiesta

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Involucro in lamiera di acciaio, zincato, nero
Asse di rotazione con cuscinetti a sfere
Asse radiale con cuscinetti a sfere
Parafili
Gommatura TPE, antitraccia, 90 Sh A, grigia

Proprietà

Nr. articolo 0.0.639.13
Serie serie 10
Serie serie 12
Serie serie 8
ESD Antistatico = No
Peso m = 761 g
Unita di consegna 1 pezzo
Tragfähigkeit (Rolle) Portata = 80 kg/ruota

Descrizione

Portata 80 kg/ruota
Bei den item Lenkrollen D100 120x40 (Rollendurchmesser 100 mm) ist die schmale Anschraubplatte mit zwei Bohrungen in das Metallgehäuse integriert. Dadurch lassen sie sich ohne zusätzliche Fußplatte an Profilnuten oder in der Kernbohrung von Profilen befestigen.
Es sind Lenkrollen und Lenkrollen mit Doppelfeststeller lieferbar. Drehachse und Radachse sind jeweils kugelgelagert.
Hinweis: Die Bockrolle D100 (0.0.603.26) besitzt das identische Höhenmaß und eine schmale Anschraubplatte mit Verdrehsicherung.

Varianti

Ordinare per

Capacidad de carga (rueda):  80 kg Diámetro de la rueda:  100 mm Freno:  Ninguno Seguridad ESD:  X
Capacidad de carga (rueda):  80 kg Diámetro de la rueda:  100 mm Freno:  Ninguno Seguridad ESD: 
Capacidad de carga (rueda):  80 kg Diámetro de la rueda:  100 mm Freno:  Doble Seguridad ESD:  X
Capacidad de carga (rueda):  80 kg Diámetro de la rueda:  100 mm Freno:  Doble Seguridad ESD: 
Capacidad de carga (rueda):  100 kg Diámetro de la rueda:  125 mm Freno:  Ninguno Seguridad ESD:  X
Capacidad de carga (rueda):  100 kg Diámetro de la rueda:  125 mm Freno:  Ninguno Seguridad ESD: 
Capacidad de carga (rueda):  100 kg Diámetro de la rueda:  125 mm Freno:  Doble Seguridad ESD:  X
Capacidad de carga (rueda):  100 kg Diámetro de la rueda:  125 mm Freno:  Doble Seguridad ESD: 

Downloads

Dati CAD

Accessori

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370201
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Codice tariffa doganale
83022000